Référence fabricant: 65458306
Marque: MAEDLER
Prix: 1.73 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau: Acier (inoxydable, A2) moulé
Taille de filetage d 1: M 6 mm
Largeur (environ) d 2: 16 mm
Diamètre extérieur (environ) d 3: 28 mm
Diamètre intérieur (environ) d 4: 16 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65458306
Référence pièce
|
---|
65458306 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille de filetage d 1 (mm) | Largeur (environ) d 2 (mm) | Diamètre extérieur (environ) d 3 (mm) | Diamètre intérieur (environ) d 4 (mm) | et (+/-) (mm) | h (+/-) (mm) | k (+/-) (mm) | Longueur du filetage l (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 6 | 16 | 28 | 16 | 6 | 28 | 6 | 11.0 | 0.05 |
Loading...
Surface | Vide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boulon de Anneau, Acier inoxydable, version Fonte, le numéro d'article est le suivant: 65458306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65458306.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille de filetage d 1(mm)
Largeur (environ) d 2(mm)
Diamètre extérieur (environ) d 3(mm)
Diamètre intérieur (environ) d 4(mm)
et (+/-)(mm)
h (+/-)(mm)
k (+/-)(mm)
Longueur du filetage l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65458308 |
65458310 |
65458312 |
65458316 |
65458320 |
65458324 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Taille de filetage d 1 (mm) | Largeur (environ) d 2 (mm) | Diamètre extérieur (environ) d 3 (mm) | Diamètre intérieur (environ) d 4 (mm) | et (+/-) (mm) | h (+/-) (mm) | k (+/-) (mm) | Longueur du filetage l (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 33 | 8 | 13 | 0.06 | |
5.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 42 | 10 | 17 | 0.11 | |
9.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 51 | 12 | 20.5 | 0.18 | |
13.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 60 | 14 | 27 | 0.28 | |
21.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 69 | 16 | 30 | 0.45 | |
31.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier (inoxydable, A2) moulé | M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 87 | 20 | 36 | 0.74 |