Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPS SQBFV12
Conforme aux normes | DESP REACH | Vide | -0,98 bar (98% vide) | Filetage femelle BSPP | G 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Température(°C) | -20 à +80 | Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 |
Matière | Tube et raccords aluminium | Point fort | Système évolutif | Pour tube Ø int.(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de PPS SQBFV - Bride de piquage SQBFT avec vanne pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQBFV12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQBFV12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles