Applique murale filetée femelle

Applique murale filetée femelle
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MF 104S4CS
MF 104S4ES
MF 104S4IS
MF 104S6ES
MF 104S6IS
MF 104S8ES
MF 104S8IS
MF 104S10ES
MF 104S10IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie

122.95 €

1 7 jours 4 x CSI 06

122.67 €

1 7 jours 4 x ESI 07

122.67 €

1 7 jours 4 x ISI 06

174.20 €

1 7 jours 6 x ESI 07

174.20 €

1 7 jours 6 x ISI 06

226.18 €

1 7 jours 8 x ESI 07

226.18 €

1 7 jours 8 x ISI 06

277.98 €

1 7 jours 10 x ESI 07

277.98 €

1 7 jours 10 x ISI 06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée filetage femelle BSPP G 3/4 Température - 20 à + 80 Matière Aluminium
Pression d'utilisation 0 à 16 bar

Assistance technique