Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TT PSM1
Filtration(μm) | 25 | Température(°C) | +5 à +50 | Filetage femelle BSPP | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Equipé de | Purge manuelle | Pression max d'utilisation(bar) | 10 |
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 3 blocs avec manomètre, fixation et connexions rapides, le numéro d'article est le suivant: TT PSM1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT PSM1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles