Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Filtration(μm) | 25 | Température(°C) | +5 à +50 | Filetage femelle BSPP | G 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Equipé de | Purge manuelle | Pression max d'utilisation(bar) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)(l/min)
Equipé d'un raccord
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles