PPS SQFRL - Connecteur FRL frontal pour profil carré

PPS SQFRL - Connecteur FRL frontal pour profil carré
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PPS SQFRL2512

Référence pièce
PPS SQFRL2512
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort 161
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Compatibilité Unités Prevost Filtration ATU G 1/8 et G 1/4 Température(°C) -20 à +80

Vous vous trouvez sur la page de PPS SQFRL - Connecteur FRL frontal pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQFRL2512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQFRL2512.

Assistance technique