PPS SQBTE - Té égal aluminium pour profil carré

PPS SQBTE - Té égal aluminium pour profil carré
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PPS SQBTE25

Référence pièce
PPS SQBTE25
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Point fort
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Pour tube Ø int.(mm) 25 Température(°C) -20 à +80

Vous vous trouvez sur la page de PPS SQBTE - Té égal aluminium pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQBTE25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQBTE25.

Assistance technique