Série DSF - Petit modèle - Tuyau polyuréthane base polyester (Numéros de référence)

Série DSF - Petit modèle - Tuyau polyuréthane base polyester
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSF 0805CS
DSF 0805ES
DSF 0805IS
DSF 1003CS
DSF 1003ES
DSF 1003IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Raccord Débit
(l/min)
Entrée tournante
(mm)
Long.
(m)

187.83 €

1 7 jours 8 x 11CSI 066508 x 115

182.52 €

1 7 jours 8 x 11ESI 076508 x 115

186.00 €

1 7 jours 8 x 11ISI 066508 x 115

190.85 €

1 7 jours 10 x 14CSI 0683310 x 143

186.00 €

1 7 jours 10 x 14ESI 07110010 x 143

188.47 €

1 7 jours 10 x 14ISI 0683310 x 143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(kg) 3

Assistance technique