Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Température(�C) | -15 à +70 | ID/OD(mm) | 11 x 16 | Filetage mâle BSPT | R 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Pression max d'utilisation(bar) | 8 | Matière | Polyuréthane | Point fort | Anti-rayures |
Ø des spires(mm) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur max.(m)
Longueur Mini(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles