Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPI 95
Température(�C) | -20 à +90 | Longueur max.(m) | 5 | ID/OD(mm) | 6,5 x 8 |
---|---|---|---|---|---|
Pression max d'utilisation(bar) | 10 | Filetage mâle BSPP | G 1/4 | Matière | Polyamide PA 12 |
Point fort | Très bonne résistance chimique | Ø des spires(mm) | 78 | Longueur Mini(m) | 0,6 |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau spiralé polyamide "spécial bouts redressés" - Raccords mâles fixes, le numéro d'article est le suivant: SPI 95.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPI 95.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles