Tuyaux jumelés, DGO

Tuyaux jumelés, DGO
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGO 1015OA
DGO 1015SIC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,082.58 €

1 6 jours

1,225.58 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Soudage, Découpage Pression max d'utilisation(bar) Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar Matière Carter acier avec revêtement époxy
Equipé de Support fixe Ø int./ext.(mm) 10 x 17 Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
Long.(m) 15 Raccordement 1 m de tuyau en entrée

Assistance technique