Série DMO - DGO OIL - Tuyau caoutchouc - Huile moyenne pression

Série DMO - DGO OIL - Tuyau caoutchouc - Huile moyenne pression
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGO 1315OIL
DGO 1320OIL
DMO 1310OIL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Long.
(m)

827.30 €

1 6 jours 2315

908.73 €

1 6 jours 26,520

631.60 €

1 6 jours 1810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Carter acier avec revêtement époxy Equipé de Support fixe Ø int./ext.(mm) 13 x 19
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Sortie filetage mâle BSPP G 1/2 Entrée tournante filetage mâle BSPP G 1/2

Assistance technique