Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPS SQSH8
Point fort | Système évolutif | Température(°C) | -20 à +80 | Matière | Tube et raccords aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 bar | Vide | -0,98 bar (98% vide) | Technologie | PPS Grip Concept |
Conforme aux normes | DESP REACH | Pour tube Ø int.(mm) | 25 | Charge maxi(kg) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de PPS1 SQSH - Mousqueton coulissant pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQSH8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQSH8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles