Connecteur hydraulique - Haute Pression - HGB

Connecteur hydraulique - Haute Pression - HGB
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGB 0101
HGB 1212
HGB 1234
HGB 1238
HGB 1414
HGB 1418
HGB 1438
HGB 1814
HGB 1818
HGB 3401
HGB 3434
HGB 3812
HGB 3814
HGB 3838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Filetage mâle BSPP

15.18 €

1 7 jours 200G 1

5.58 €

1 7 jours 290G 1/2

16.60 €

1 7 jours 250G 3/4

7.43 €

1 7 jours 290G 3/8

3.32 €

1 7 jours 420G 1/4

8.70 €

1 7 jours 420G 1/8

4.90 €

1 7 jours 350G 3/8

4.42 €

1 7 jours 440G 1/4

3.07 €

1 7 jours 440G 1/8

22.47 €

1 7 jours 200G 1

10.98 €

1 7 jours 250G 3/4

7.17 €

1 7 jours 310G 1/2

6.10 €

1 7 jours 310G 1/4

4.07 €

1 7 jours 310G 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -40 à +100 Matière Acier

Assistance technique