Embouts hydrauliques ISO B

Embouts hydrauliques ISO B
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCIB 066101
HCIB 106102
HCIB 136103
HCIB 206104
HCIB 256105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Ø nominal
(mm)

7.78 €

1 7 jours G 1/4126

7.52 €

1 7 jours G 3/82310

9.18 €

1 7 jours G 1/24513

18.55 €

1 7 jours G 3/410620

42.85 €

1 7 jours G 118925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Industrie Pression de fonctionnement max.(bar) 250
Matière Corps acier Technologie Verrouillage à billes Raccordement Semi-automatique
Profil ISO B

Assistance technique