Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ELS 091153 |
ELS 091154 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 5 | 7 jours | G 1/2 | ||
25.32 € | 5 | 7 jours | G 3/4 |
Loading...
Température(�C) | -15 à +60 | Passage ID(mm) | 9 | Débit(l/min) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps laiton | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles