Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPS SQBFT12 |
PPS SQBFT13 |
PPS SQBFT17 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | G 1/2 | ||
1 | Devis | G 1/4 | ||
1 | Devis | G 3/8 |
Loading...
Point fort | Système évolutif | Vide | -0,98 bar (98% vide) | Technologie | PPS Grip Concept |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Tube et raccords aluminium | Conforme aux normes | DESP REACH | Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 |
Pour tube Ø int.(mm) | 25 | Température(°C) | -20 à +80 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Propriétés optionnelles