PPS SQO9C - Bride de piquage avec double sortie pour profil carré

PPS SQO9C - Bride de piquage avec double sortie pour profil carré
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PPS SQO9C2512

Référence pièce
PPS SQO9C2512
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Vide -0,98 bar (98% vide) Technologie PPS Grip Concept
Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Filetage femelle BSPP G 1/2 Pour tube Ø int.(mm) 25 Température(°C) -20 à +80

Vous vous trouvez sur la page de PPS SQO9C - Bride de piquage avec double sortie pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQO9C2512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQO9C2512.

Assistance technique