Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type S, Aluminium

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type S, Aluminium
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium, Vis Acier inoxydable A2-70.
Type S : Version slim, par exemple pour Encodeur.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62366405S
62366406S
62366408S
62366410S
62366412S
62366414S
62366415S
62366416S
62366420S
62366424S
62366425S
62366430S
62366432S
62366435S
62366438S
62366440S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) a
(mm)
Poids
(g)

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256527.3M 2,5 x 810.258.2

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256627.3M 2,5 x 810.258.1

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256827.3M 2,5 x 810.257.7

9.27 €

1 Disponible 4 jours 2561027.3M 2,5 x 810.257.3

9.27 €

1 Disponible 4 jours 2561227.3M 2,5 x 810.256.7

9.27 €

1 Disponible 4 jours 2561427.3M 2,5 x 810.256.1

10.84 €

1 Disponible 4 jours 3481534.0M 3 x 101216.9

18.10 €

1 Disponible 4 jours 3481634.0M 3 x 101216.3

18.27 €

1 Disponible 4 jours 3582037.3M 3 x 1014.7515.1

23.14 €

1 Disponible 4 jours 45102448.0M 4 x 121933

23.14 €

1 Disponible 4 jours 45102548.0M 4 x 121932

23.14 €

1 Disponible 4 jours 60123063.8M 5 x 142672.7

23.14 €

1 Disponible 4 jours 60123263.8M 5 x 142669.5

23.14 €

1 Disponible 4 jours 60123563.8M 5 x 142664.4

23.14 €

1 Disponible 4 jours 60123863.8M 5 x 142658.9

23.14 €

1 Disponible 4 jours 60124063.8M 5 x 142654.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Aluminium

Assistance technique