Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type S, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type S, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis inoxydable A2-70.
Type S : Version slim, par exemple pour Encodeur.
Le filetage de la Vis DIN 912 est recouvert d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399105S
62399106S
62399108S
62399110S
62399112S
62399114S
62399115S
62399116S
62399120S
62399124S
62399125S
62399130S
62399132S
62399135S
62399138S
62399140S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Matériau Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) a
(mm)
Poids
(g)

6.12 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)527.3M 2,5 x 810.2520.3

6.12 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)627.3M 2,5 x 810.2519.8

6.12 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)827.3M 2,5 x 810.2518.8

7.17 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1027.3M 2,5 x 810.2517.7

7.17 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1227.3M 2,5 x 810.2516.2

7.17 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1427.3M 2,5 x 810.2514.4

9.21 €

1 Disponible 4 jours 348Acier inoxydable (1.4305)1534.0M 3 x 101242.5

9.21 €

1 Disponible 4 jours 348Acier inoxydable (1.4305)1634.0M 3 x 101240.9

10.06 €

1 Disponible 4 jours 358Acier inoxydable (1.4305)2037.3M 3 x 1014.7537.8

13.10 €

1 Disponible 4 jours 4510Acier inoxydable (1.4305)2448.0M 4 x 121984.5

14.16 €

1 Disponible 4 jours 4510Acier inoxydable (1.4305)2548.0M 4 x 121980.6

21.15 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3063.8M 5 x 1426189.8

21.15 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3263.8M 5 x 1426181.1

21.22 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3563.8M 5 x 1426166.6

21.47 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (303)3863.8M 5 x 1426150.5

21.47 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)4063.8M 5 x 1426139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique