Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type N, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type N, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.
Type N : Avec Rainure de clavette DIN 6885-1.
Le filetage de la Vis DIN 912 est recouvert d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399108N
62399110N
62399112N
62399115N
62399116N
62399120N
62399125N
62399130N
62399135N
62399138N
62399140N
62399145N
62399150N
62399160N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Matériau Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Largeur de la rainure b N
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(g)

12.12 €

1 Disponible 4 jours 8189Acier inoxydable (1.4305)22.4M 3 x 821.012

13.19 €

1 Disponible 4 jours 10249Acier inoxydable (1.4305)26.0M 3 x 1031.422

13.59 €

1 Disponible 4 jours 122811Acier inoxydable (1.4305)31.8M 4 x 1241.837

15.70 €

1 Disponible 4 jours 153413Acier inoxydable (1.4305)39.4M 5 x 1652.364

15.70 €

1 Disponible 4 jours 163413Acier inoxydable (1.4305)39.4M 5 x 1652.362

19.79 €

1 Disponible 4 jours 204015Acier inoxydable (1.4305)46.4M 6 x 1662.895

23.42 €

1 Disponible 4 jours 254515Acier inoxydable (1.4305)50.8M 6 x 1683.3111

26.57 €

1 Disponible 4 jours 305415Acier inoxydable (1.4305)58.6M 6 x 1883.3160

29.44 €

1 Disponible 4 jours 355715Acier inoxydable (1.4305)61.6M 6 x 18103.3167

33.45 €

1 Disponible 4 jours 386015Acier inoxydable (303)65.0M 6 x 18103.3169

33.45 €

1 Disponible 4 jours 406015Acier inoxydable (1.4305)65.0M 6 x 18123.3158

57.55 €

1 Disponible 4 jours 457319Acier inoxydable (1.4305)79.4M 8 x 28143.8338

73.08 €

1 Disponible 4 jours 507819Acier inoxydable (1.4305)84.2M 8 x 25143.8362

82.77 €

1 Disponible 4 jours 608819Acier inoxydable (1.4305)94.0M 8 x 25184.4416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique