Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - type GRK avec Levier de serrage, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - type GRK avec Levier de serrage, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni .
Poignée : Zinc moulé sous pression, revêtement Plastique, noir.
Vis : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, alésages précis. Le Levier de serrage débrayable et réglable permet un réajustement facile sans Outils.

Type GRK : Avec plat de montage et deux alésages de montage radiaux, avec filetage.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Résistant à la Température jusqu'à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62311000GRK
62311200GRK
62311500GRK
62311600GRK
62312000GRK
62312200GRK
62312500GRK
62313000GRK
62313500GRK
62314000GRK
62314500GRK
62315000GRK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien h
(mm)
Longueur de la Surface de montage l
(mm)
Distance de filetage (côté montage) m
(mm)
Taille de filetage côté montage G
(mm)
Longueur du filetage t
(mm)
Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1
(mm)
Longueur après montage l 2
(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3
(mm)
Diamètre du Poignée d 4
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Poids
(g)

19.45 €

1 Disponible 4 jours 102891214.58M 342231.3M 3 x 1010.57048

18.66 €

1 Disponible 4 jours 12301113158M 343036.8M 4 x 12138170

19.85 €

1 Disponible 4 jours 1536131519.512M 45.53039.3M 5 x 141388100

19.85 €

1 Disponible 4 jours 163813162013M 45.53039.3M 5 x 141389110

21.48 €

1 Disponible 4 jours 2042151821.514M 45.54545.3M 6 x 1613109150

22.10 €

1 Disponible 4 jours 2246152022.512M 45.54545.3M 6 x 1613107174

22.15 €

1 Disponible 4 jours 254815212312.5M 45.54545.3M 6 x 1613106176

23.75 €

1 Disponible 4 jours 3056152428.518M 574545.3M 6 x 1613108222

24.69 €

1 Disponible 4 jours 356015263020M 574547.3M 6 x 1813113235

26.28 €

1 Disponible 4 jours 406615273727M 574547.3M 6 x 1813117259

36.33 €

1 Disponible 4 jours 4576193141.528M 68.57867.8M 8 x 2521165516

38.48 €

1 Disponible 4 jours 50821934.543.529M 68.57867.8M 8 x 2521162578

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique