Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type GA, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type GA, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.
Type GA : Avec deux alésages de montage axiaux, avec filetage.
Le filetage de la Vis DIN 912 est recouvert d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399110GA
62399112GA
62399114GA
62399115GA
62399116GA
62399118GA
62399120GA
62399122GA
62399125GA
62399128GA
62399130GA
62399132GA
62399135GA
62399138GA
62399140GA
62399145GA
62399150GA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Matériau Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Distance entre les centres des trous de montage m
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

13.14 €

1 Disponible 4 jours 289Acier inoxydable (1.4305)10-M 3 x 1019M 333

13.97 €

1 Disponible 4 jours 3011Acier inoxydable (1.4305)1231.8M 4 x 1221M 444

14.93 €

1 Disponible 4 jours 3211Acier inoxydable (1.4305)1433.9M 4 x 1423M 449

16.96 €

1 Disponible 4 jours 3613Acier inoxydable (1.4305)1539.4M 5 x 1625.5M 573

16.96 €

1 Disponible 4 jours 3813Acier inoxydable (1.4305)1639.4M 5 x 1627M 583

17.74 €

1 Disponible 4 jours 4013Acier inoxydable (1.4305)1841.2M 5 x 1629M 590

19.95 €

1 Disponible 4 jours 4215Acier inoxydable (1.4305)2046.4M 6 x 1631M 5107

21.75 €

1 Disponible 4 jours 4615Acier inoxydable (1.4305)2248.1M 6 x 1634M 6130

21.99 €

1 Disponible 4 jours 4815Acier inoxydable (1.4305)2550.8M 6 x 1636.5M 6135

24.44 €

1 Disponible 4 jours 5415Acier inoxydable (1.4305)28-M 6 x 1641M 6174

26.70 €

1 Disponible 4 jours 5615Acier inoxydable (1.4305)3058.6M 6 x 1843M 6178

26.78 €

1 Disponible 4 jours 5815Acier inoxydable (1.4305)3258.6M 6 x 1845M 6192

29.25 €

1 Disponible 4 jours 6015Acier inoxydable (1.4305)3561.6M 6 x 1847.5M 6198

32.76 €

1 Disponible 4 jours 6615Acier inoxydable (303)38-M 6 x 1852M 6230

32.76 €

1 Disponible 4 jours 6615Acier inoxydable (1.4305)40-M 6 x 1853M 6228

54.50 €

1 Disponible 4 jours 7619Acier inoxydable (1.4305)4579.4M 8 x 2860.5M 8384

68.53 €

1 Disponible 4 jours 8219Acier inoxydable (1.4305)5084.2M 8 x 2566M 8433

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique