Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type S, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type S, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis inoxydable A2-70.

Type S : Version slim, par exemple pour Encodeur.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399405S
62399406S
62399408S
62399410S
62399412S
62399414S
62399415S
62399416S
62399420S
62399424S
62399425S
62399430S
62399432S
62399435S
62399438S
62399440S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Matériau Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) a
(mm)
Poids
(g)

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)527.3M 2,5 x 810.2519.7

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)627.3M 2,5 x 810.2519.2

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)827.3M 2,5 x 810.2518.3

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1027.3M 2,5 x 810.2517.1

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1227.3M 2,5 x 810.2515.5

9.27 €

1 Disponible 4 jours 256Acier inoxydable (1.4305)1427.3M 2,5 x 810.2513.7

11.61 €

1 Disponible 4 jours 348Acier inoxydable (1.4305)1534.0M 3 x 101239.9

13.10 €

1 Disponible 4 jours 348Acier inoxydable (1.4305)1634.0M 3 x 101238.6

17.94 €

1 Disponible 4 jours 358Acier inoxydable (1.4305)2037.3M 3 x 1014.7536.3

20.12 €

1 Disponible 4 jours 4510Acier inoxydable (1.4305)2448.0M 4 x 121981.4

20.24 €

1 Disponible 4 jours 4510Acier inoxydable (1.4305)2548.0M 4 x 121978.6

23.25 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3063.8M 5 x 1426185.2

23.31 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3263.8M 5 x 1426175.6

23.63 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)3563.8M 5 x 1426160.4

23.76 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (303)3863.8M 5 x 1426145.4

23.76 €

1 Disponible 4 jours 6012Acier inoxydable (1.4305)4063.8M 5 x 1426133.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique