Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - type N, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - type N, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.
Type N : Avec Rainure de clavette DIN 6885-1.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62340800N
62341000N
62341200N
62341500N
62341600N
62342000N
62342500N
62343000N
62343500N
62343800N
62344000N
62344500N
62345000N
62346000N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Largeur de la rainure b N
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(g)

8.26 €

1 Disponible 4 jours 818922.4M 3 x 821.012

8.52 €

1 Disponible 4 jours 1024926.0M 3 x 1031.424

8.64 €

1 Disponible 4 jours 12281131.8M 4 x 1241.838

8.90 €

1 Disponible 4 jours 15341339.4M 5 x 1652.367

8.90 €

1 Disponible 4 jours 16341339.4M 5 x 1652.364

10.10 €

1 Disponible 4 jours 20401546.4M 6 x 1662.899

10.91 €

1 Disponible 4 jours 25451550.8M 6 x 1683.3117

12.04 €

1 Disponible 4 jours 30541558.6M 6 x 1883.3168

12.65 €

1 Disponible 4 jours 35571561.6M 6 x 18103.3168

13.85 €

1 Disponible 4 jours 38601565.0M 6 x 18103.3178

13.85 €

1 Disponible 4 jours 40601565.0M 6 x 18123.3167

19.52 €

1 Disponible 4 jours 45731979.4M 8 x 25143.8354

21.49 €

1 Disponible 4 jours 50781984.2M 8 x 25143.8378

24.61 €

1 Disponible 4 jours 60881994.0M 8 x 25184.4431

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique