Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62399410GR |
62399412GR |
62399414GR |
62399415GR |
62399416GR |
62399418GR |
62399420GR |
62399422GR |
62399425GR |
62399428GR |
62399430GR |
62399432GR |
62399435GR |
62399438GR |
62399440GR |
62399445GR |
62399450GR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu | Largeur | Matériau | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Longueur du filetage t (mm) | Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max. (mm) | Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) | h (mm) | I (mm) | Distance entre les centres des trous de montage m (mm) | Taille de filetage G (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 9 | Acier inoxydable (1.4305) | 10 | 4 | - | M 3 x 10 | 12 | 14.5 | 8 | M 3 | 33 | |
16.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 12 | 4 | 31.8 | M 4 x 12 | 13 | 15 | 8 | M 3 | 45 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 14 | 4 | 33.9 | M 4 x 14 | 14 | 15 | 9 | M 3 | 50 | |
19.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 15 | 5.5 | 39.4 | M 5 x 16 | 15 | 19.5 | 12 | M 4 | 75 | |
19.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 16 | 5.5 | 39.4 | M 5 x 16 | 16 | 20 | 13 | M 4 | 83 | |
20.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 18 | 5.5 | 41.2 | M 5 x 16 | 17 | 21 | 12.5 | M 4 | 90 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 20 | 5.5 | 46.4 | M 6 x 16 | 18 | 21.5 | 14 | M 4 | 109 | |
24.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 22 | 5.5 | 48.1 | M 6 x 16 | 20 | 22.5 | 12 | M 4 | 134 | |
24.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 25 | 5.5 | 50.8 | M 6 x 16 | 21 | 23 | 12.5 | M 4 | 138 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 28 | 7 | - | M 6 x 16 | 22.5 | 29 | 18.5 | M 5 | 174 | |
29.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 30 | 7 | 58.6 | M 6 x 18 | 24 | 28.5 | 18 | M 5 | 179 | |
29.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 32 | 7 | 58.6 | M 6 x 18 | 25 | 29 | 18 | M 5 | 192 | |
32.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 35 | 7 | 61.6 | M 6 x 18 | 26 | 30 | 20 | M 5 | 193 | |
42.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (303) | 38 | 7 | - | M 6 x 18 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 234 | |
42.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 40 | 7 | - | M 6 x 16 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 229 | |
70.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 45 | 8.5 | 79.4 | M 8 x 25 | 31 | 41.5 | 28 | M 6 | 396 | |
92.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 82 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 50 | 8.5 | 84.2 | M 8 x 25 | 34.5 | 43.5 | 29 | M 6 | 447 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu
Largeur
Matériau
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Longueur du filetage t(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
h(mm)
I(mm)
Distance entre les centres des trous de montage m(mm)
Taille de filetage G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles