Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - type GA, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - type GA, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.
Type GA : Avec deux alésages de montage axiaux, avec filetage.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62341000GA
62341200GA
62341400GA
62341500GA
62341600GA
62341800GA
62342000GA
62342200GA
62342500GA
62342800GA
62343000GA
62343200GA
62343500GA
62343800GA
62344000GA
62344500GA
62345000GA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Distance entre les centres des trous de montage m
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

10.71 €

1 Disponible 4 jours 28910-M 3 x 1019M 335

10.84 €

1 Disponible 4 jours 30111231.8M 4 x 1221M 445

11.58 €

1 Disponible 4 jours 32111433.9M 4 x 1423M 450

12.04 €

1 Disponible 4 jours 36131539.4M 5 x 1625.5M 576

12.10 €

1 Disponible 4 jours 38131639.4M 5 x 1627M 585

12.43 €

1 Disponible 4 jours 40131841.2M 5 x 1629M 592

13.00 €

1 Disponible 4 jours 42152046.4M 6 x 1631M 5111

13.69 €

1 Disponible 4 jours 46152248.1M 6 x 1634M 6134

13.80 €

1 Disponible 4 jours 48152550.8M 6 x 1636.5M 6141

14.69 €

1 Disponible 4 jours 541528-M 6 x 1641M 6179

15.23 €

1 Disponible 4 jours 56153058.6M 6 x 1843M 6186

15.38 €

1 Disponible 4 jours 58153258.6M 6 x 1845M 6197

16.05 €

1 Disponible 4 jours 60153561.6M 6 x 1847.5M 6199

17.58 €

1 Disponible 4 jours 661538-M 6 x 1852M 6239

17.58 €

1 Disponible 4 jours 661540-M 6 x 1853M 6237

22.28 €

1 Disponible 4 jours 76194579.4M 8 x 2560.5M 8400

24.41 €

1 Disponible 4 jours 82195084.2M 8 x 2566M 8449

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique