Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, double fente, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, double fente, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Vitesse max. : 4 000 min -1 .
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62390400
62390500
62390600
62390800
62391000
62391200
62391600
62392000
62392400
62393000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Pas de filetage
(mm)
R max.
(mm)
Boulon DIN 912 Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

9.27 €

1 Disponible 4 jours 1690.720.7M 3 x 8M 410

9.27 €

1 Disponible 4 jours 1690.820.7M 3 x 8M 511

9.27 €

1 Disponible 4 jours 1691.020.7M 3 x 8M 611

9.81 €

1 Disponible 4 jours 1891.2522.4M 3 x 8M 812

9.84 €

1 Disponible 4 jours 2491.526.0M 3 x 10M 1022

10.40 €

1 Disponible 4 jours 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

11.56 €

1 Disponible 4 jours 34132.039.4M 5 x 14M 1663

13.95 €

1 Disponible 4 jours 40152.546.4M 6 x 16M 2097

17.21 €

1 Disponible 4 jours 45153.050.8M 6 x 16M 24117

21.92 €

1 Disponible 4 jours 54153.558.6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique