Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1 (mm) | Longueur après montage l 2 (mm) | Taille de filetage x Longueur d 3 (mm) | Diamètre du Poignée d 4 (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 70.3 | 27 | |
11.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 70.3 | 26 | |
11.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 67.5 | 40 | |
11.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 66 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 65 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 70 | |
12.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 34 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 94 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 34 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 92 | |
12.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 36 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 100 | |
13.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 109 | 140 | |
13.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 42 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 108 | 148 | |
13.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 45 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 154 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 48 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 105 | 168 | |
15.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 54 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 212 | |
16.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 54 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 200 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 112 | 215 | |
17.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 57 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 112 | 207 | |
17.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 114 | 227 | |
17.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 114 | 211 | |
28.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 73 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 167 | 532 | |
28.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 73 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 167 | 500 | |
31.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 78 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 164 | 560 | |
31.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 78 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 164 | 533 | |
32.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 82 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 163 | 548 | |
33.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 88 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 166 | 605 |
Loading...
Traitement de surface | Finition Bruni | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1(mm)
Longueur après montage l 2(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3(mm)
Diamètre du Poignée d 4(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles