Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] | Diamètre intérieur [fraction] d 1 | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.35 | 18 | 9 | 0.25 | 1/4 | 22.4 | M 3 x 8 | 13 | |
3.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7.938 | 18 | 9 | 0.313 | 5/16 | 22.4 | M 3 x 8 | 12 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.525 | 24 | 9 | 0.375 | 3/8 | 26 | M 3 x 8 | 22 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11.113 | 28 | 11 | 0.438 | 7/16 | 31.8 | M 4 x 12 | 38 | |
4.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12.7 | 30 | 11 | 0.5 | 1/2 | 33.9 | M 4 x 12 | 43 | |
5.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15.875 | 34 | 13 | 0.625 | 5/8 | 39.4 | M 5 x 14 | 63 | |
6.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19.05 | 40 | 15 | 0.75 | 3/4 | 46.4 | M 6 x 16 | 97 | |
7.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22.225 | 42 | 15 | 0.875 | 7/8 | 48.1 | M 6 x 16 | 103 | |
8.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.813 | 45 | 15 | 0.938 | 15/16 | 50.8 | M 6 x 16 | 117 | |
8.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25.4 | 45 | 15 | 1 | 1 | 50.8 | M 6 x 16 | 114 | |
8.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28.575 | 48 | 15 | 1.125 | 1 1/8 | 53.7 | M 6 x 18 | 123 | |
10.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31.75 | 54 | 15 | 1.25 | 1 1/4 | 58.6 | M 6 x 18 | 156 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.925 | 57 | 15 | 1.375 | 1 3/8 | 61.6 | M 6 x 18 | 171 | |
12.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38.1 | 60 | 15 | 1.5 | 1 1/2 | 65 | M 6 x 18 | 163 | |
20.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 44.45 | 73 | 19 | 1.75 | 1 3/4 | 79.4 | M 8 x 25 | 344 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.8 | 82 | 19 | 2 | 2 | 88.8 | M 8 x 25 | 380 | |
26.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.15 | 88 | 19 | 2.25 | 2 1/4 | 94 | M 8 x 25 | 425 | |
27.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63.5 | 93 | 19 | 2.5 | 2 1/2 | 99.8 | M 8 x 25 | 450 | |
32.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76.2 | 108 | 19 | 3 | 3 | 113.8 | M 8 x 25 | 535 |
Loading...
Traitement de surface | Finition Bruni | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce]
Diamètre intérieur [fraction] d 1
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Boulon DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles