Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 12 | |
6.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
6.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
6.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 10 | |
6.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 13 | |
6.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 12 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 25 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 24 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 40 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 39 | |
7.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 45 | |
8.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 43 | |
8.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 68 | |
8.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 65 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 74 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 71 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 104 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 101 | |
10.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 113 | |
10.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 107 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 127 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 122 | |
10.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 120 | |
12.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 26 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 139 | |
12.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 128 | |
12.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 171 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 161 | |
15.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 181 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 172 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 169 | |
15.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 183 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 172 | |
19.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 383 | |
20.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 360 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 414 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 386 | |
22.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 82 | 19 | 88.8 | M 8 x 25 | 395 | |
23.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 88 | 19 | 94 | M 8 x 25 | 440 | |
24.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 93 | 19 | 99.8 | M 8 x 25 | 465 | |
26.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 98 | 19 | 104.5 | M 8 x 25 | 495 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 103 | 19 | 109.1 | M 8 x 25 | 525 | |
28.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 108 | 19 | 113.8 | M 8 x 25 | 550 | |
108.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 130 | 32 | 138.1 | M 12 x 30 | 1730 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 140 | 32 | 147.6 | M 12 x 30 | 1890 |
Loading...
Traitement de surface | Zingage | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Boulon DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles