Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages précis en Taille en pouces .
Les filetages des Vis métriques DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6239940635
6239940794
6239940953
6239941111
6239941270
6239941588
6239941905
6239942223
6239942381
6239942540
6239942858
6239943175
6239943493
6239943810
6239944445
6239945080
6239945715
6239946350
6239947620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] Diamètre intérieur [fraction] d 1Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

11.11 €

1 Disponible 4 jours 6.351890.251/422.4M 3 x 813

10.13 €

1 Disponible 4 jours 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

12.27 €

1 Disponible 4 jours 9.5252490.3753/826M 3 x 822

12.60 €

1 Disponible 4 jours 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

14.96 €

1 Disponible 4 jours 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

16.70 €

1 Disponible 4 jours 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

17.73 €

1 Disponible 4 jours 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

20.36 €

1 Disponible 4 jours 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

20.36 €

1 Disponible 4 jours 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

22.96 €

1 Disponible 4 jours 25.445151150.8M 6 x 16114

22.96 €

1 Disponible 4 jours 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

27.30 €

1 Disponible 4 jours 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

31.19 €

1 Disponible 4 jours 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

43.29 €

1 Disponible 4 jours 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

71.62 €

1 Disponible 4 jours 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

99.04 €

1 Disponible 4 jours 50.882192288.8M 8 x 25380

104.03 €

1 Disponible 4 jours 57.1588192.252 1/494M 8 x 25425

109.17 €

1 Disponible 4 jours 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

126.45 €

1 Disponible 4 jours 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique