Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage fendu, Acier inoxydable

Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage fendu, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Série légère. Avec Vis de serrage en Acier inoxydable A2-70. Vis de serrage fendu selon DIN EN 27434 (anciennement DIN 553).
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* Pour la Taille 9, les Dimensions extérieures ne sont pas conformes à la norme DIN 705.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399003
62399004
62399005
62399006
62399007
62399008
62399009
62399010
62399011
62399012
62399014
62399015
62399016
62399018
62399020
62399022
62399024
62399025
62399026
62399028
62399030
62399032
62399035
62399036
62399038
62399040
62399042
62399045
62399048
62399050
62399055
62399056
62399060
62399063
62399065
62399070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

1.47 €

1 Disponible 4 jours 375M 2 x 30.123

1.47 €

1 Disponible 4 jours 485M 2,5 x 30.145

1.57 €

1 Disponible 4 jours 5106M 3 x 40.280

1.74 €

1 Disponible 4 jours 6128M 4 x 50.548

1.74 €

1 Disponible 4 jours 7128M 4 x 50.488

2.05 €

1 Disponible 4 jours 8168M 4 x 60.94

2.28 €

1 Disponible 4 jours 918*10*M 5 x 81.51

2.62 €

1 Disponible 4 jours 102010M 5 x 81.85

2.62 €

1 Disponible 4 jours 112010M 5 x 81.72

3.27 €

1 Disponible 4 jours 122212M 6 x 82.52

3.69 €

1 Disponible 4 jours 142512M 6 x 83.17

3.69 €

1 Disponible 4 jours 152512M 6 x 82.98

5.47 €

1 Disponible 4 jours 162812M 6 x 83.84

7.09 €

1 Disponible 4 jours 183214M 6 x 86.00

7.09 €

1 Disponible 4 jours 203214M 6 x 85.30

9.81 €

1 Disponible 4 jours 223614M 6 x 106.90

11.53 €

1 Disponible 4 jours 244016M 8 x 1210

11.53 €

1 Disponible 4 jours 254016M 8 x 109.56

11.53 €

1 Disponible 4 jours 264016M 8 x 109.05

13.61 €

1 Disponible 4 jours 284516M 8 x 1212.2

13.61 €

1 Disponible 4 jours 304516M 8 x 1011.1

17.05 €

1 Disponible 4 jours 325016M 8 x 1214.5

17.94 €

1 Disponible 4 jours 355616M 8 x 1218.7

17.94 €

1 Disponible 4 jours 365616M 8 x 1218.0

18.29 €

1 Disponible 4 jours 385616M 8 x 1216.7

23.64 €

1 Disponible 4 jours 406318M 10 x 1626.1

23.64 €

1 Disponible 4 jours 426318M 10 x 1624.5

27.96 €

1 Disponible 4 jours 457018M 10 x 1631.7

27.96 €

1 Disponible 4 jours 487018M 10 x 1628.8

34.75 €

1 Disponible 4 jours 508018M 10 x 1642.9

35.79 €

1 Disponible 4 jours 558018M 10 x 1637.3

35.79 €

1 Disponible 4 jours 568018M 10 x 1636.1

36.88 €

1 Disponible 4 jours 609020M 10 x 1655.2

36.91 €

1 Disponible 4 jours 639020M 10 x 1650.8

40.19 €

1 Disponible 4 jours 6510020M 10 x 2070.8

40.16 €

1 Disponible 4 jours 7010020M 10 x 2062.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique