Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Six pans creux Vis de serrage, Acier, zingué

Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Six pans creux Vis de serrage, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué.
Série légère. Avec Vis de serrage en Acier zingué. Vis de serrage tête à Six pans creux creux selon DIN EN ISO 4027 (anciennement DIN 914).
Jusqu'à la Taille d 1 = 70 mm : Selon DIN 705 A, avec une Vis à Six pans creux au lieu d' une Vis à fendu . A partir de la Taille d 1 = 75 mm : Selon DIN 705 A, avec 2 Vis à Six pans creux, déporté de 135°.
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* Pour la Taille 9, les Dimensions extérieures ne sont pas conformes à la norme DIN 705.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
623880036
623880046
623880056
623880066
623880076
623880086
623880096
623880106
623880116
623880126
623880146
623880156
623880166
623880186
623880206
623880226
623880246
623880256
623880266
623880286
623880306
623880326
623880356
623880366
623880386
623880406
623880426
623880456
623880486
623880506
623880556
623880566
623880606
623880636
623880656
623880706
623880756
623880806
623880856
623880906
623881006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

1.24 €

1 Disponible 4 jours 375M 2 x 30.123

1.24 €

1 Disponible 4 jours 485M 2,5 x 30.152

1.15 €

1 Disponible 4 jours 5106M 3 x 40.280

0.95 €

1 Disponible 4 jours 6128M 4 x 50.548

0.95 €

1 Disponible 4 jours 7128M 4 x 50.488

1.09 €

1 Disponible 4 jours 8168M 4 x 60.94

1.49 €

1 Disponible 4 jours 918*10*M 5 x 81.51

1.53 €

1 Disponible 4 jours 102010M 5 x 81.85

1.53 €

1 Disponible 4 jours 112010M 5 x 81.72

1.86 €

1 Disponible 4 jours 122212M 6 x 82.52

2.00 €

1 Disponible 4 jours 142512M 6 x 83.17

2.00 €

1 Disponible 4 jours 152512M 6 x 82.98

2.17 €

1 Disponible 4 jours 162812M 6 x 83.84

2.86 €

1 Disponible 4 jours 183214M 6 x 86.00

2.79 €

1 Disponible 4 jours 203214M 6 x 85.30

3.36 €

1 Disponible 4 jours 223614M 6 x 106.90

4.35 €

1 Disponible 4 jours 244016M 8 x 1210

4.35 €

1 Disponible 4 jours 254016M 8 x 109.56

4.35 €

1 Disponible 4 jours 264016M 8 x 109.05

5.47 €

1 Disponible 4 jours 284516M 8 x 1212.2

5.47 €

1 Disponible 4 jours 304516M 8 x 1011.1

6.20 €

1 Disponible 4 jours 325016M 8 x 1214.5

6.56 €

1 Disponible 4 jours 355616M 8 x 1218.7

6.56 €

1 Disponible 4 jours 365616M 8 x 1218.0

6.56 €

1 Disponible 4 jours 385616M 8 x 1216.7

9.37 €

1 Disponible 4 jours 406318M 10 x 1626.1

9.37 €

1 Disponible 4 jours 426318M 10 x 1624.5

11.14 €

1 Disponible 4 jours 457018M 10 x 1631.7

11.14 €

1 Disponible 4 jours 487018M 10 x 1628.8

14.12 €

1 Disponible 4 jours 508018M 10 x 1642.9

13.85 €

1 Disponible 4 jours 558018M 10 x 1637.3

13.85 €

1 Disponible 4 jours 568018M 10 x 1636.1

21.34 €

1 Disponible 4 jours 609020M 10 x 1655.2

21.34 €

1 Disponible 4 jours 639020M 10 x 1650.8

21.99 €

1 Disponible 4 jours 6510020M 10 x 2070.8

21.75 €

1 Disponible 4 jours 7010020M 10 x 2062.6

24.98 €

1 Disponible 4 jours 75110222 x M12 x 2087.1

29.16 €

1 Disponible 4 jours 80110222 x M12 x 2076.8

36.40 €

1 Disponible 4 jours 85125222 x M12 x 25113.0

44.97 €

1 Disponible 4 jours 90125222 x M12 x 20101.0

64.00 €

1 Disponible 4 jours 100140252 x M12 x 25147.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Zingage Matériau Acier

Assistance technique