Entraînement angulaire OW3, rapport 1:1, version 20

Entraînement angulaire OW3, rapport 1:1, version 20
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Zinc moulé sous pression ZnAI4Cu1.
Arbres en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), démontables. Pignons coniques en POM (polyacétal), moulés par injection.
· Transmissions angulaire ouvert, rapport 1:1, 3 versions, 6 Tailles.
· Convient aux couples faibles et à une utilisation intermittente.
· Arbres fonctionnant directement dans le Matériau du Boîtiers autolubrifiant.
· Facile à monter et sans entretien.
Angle de l'arbre = 90°. Nombre de dents = 16/16.
Plage de température - 20°C à +100°C.

Version 20: Trois arbres avec trois Pignons coniques.
Deux arbres sont alignés et ont un sens de rotation opposé. L'arbre d'entrée de Puissance et son sens de rotation peuvent être choisis librement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41035710
41035715
41035720
41035725
41035730
41035735
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d h9
(mm)
d h6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
H Ges
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Module Couple max. MD
(Ncm)
Poids
(g)

45.56 €

1 Disponible 4 jours 5-1238.819.43218.810501564.8418.384

52.96 €

1 Disponible 4 jours 8-1856.828.44528.215702095.851.529250

60.35 €

1 Disponible 4 jours -102270355537.52090301176273490

67.74 €

1 Disponible 4 jours -122582416546.8251053512.5972.5145744

76.34 €

1 Disponible 4 jours -15309547.57556.23012040159832501185

86.68 €

1 Disponible 4 jours -1833108548565.73513545161193.54401680

Loading...

  1. 1

Assistance technique