Entraînement angulaire OW3, rapport 1:1, version 30 L

Entraînement angulaire OW3, rapport 1:1, version 30 L
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Zinc moulé sous pression ZnAI4Cu1.
Arbres en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), démontables. Pignons coniques en POM (polyacétal), moulés par injection.
· Transmissions angulaire ouvert, rapport 1:1, 3 versions, 6 Tailles.
· Convient aux couples faibles et à une utilisation intermittente.
· Arbres fonctionnant directement dans le Matériau du Boîtiers autolubrifiant.
· Facile à monter et sans entretien.
Angle de l'arbre = 90°. Nombre de dents = 16/16.
Plage de température - 20°C à +100°C.

Version 30 L : Deux arbres avec deux Pignons coniques.
Sur l'arbre long et droit, l' Roue dentée conique se trouve sur le côté gauche, par rapport à l'arbre court. L'arbre d'entrée de Puissance et son sens de rotation peuvent être choisis librement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41035810
41035815
41035820
41035825
41035830
41035835
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d h9
(mm)
d h6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
H Ges
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Module Couple max. MD
(Ncm)
Poids
(g)

45.56 €

1 Disponible 4 jours 5-1238.819.43218.810501564.8418.384

52.96 €

1 Disponible 4 jours 8-1856.828.44528.215702095.851.529250

60.35 €

1 Disponible 4 jours -102270355537.52090301176273490

67.74 €

1 Disponible 4 jours -122582416546.8251053512.5972.5145748

76.34 €

1 Disponible 4 jours -15309547.57556.23012040159832501185

89.68 €

1 Disponible 4 jours 181833108548565.73513545161193.54401680

Loading...

  1. 1

Assistance technique