Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41000200 |
41000201 |
41000202 |
41000203 |
41000204 |
41000205 |
41000206 |
41000207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | E1 (mm) | E2 (mm) | Taille | Diamètre de la tige d (mm) | Couple à 100 min -1 (Nm) | Puissance d'entraînement à 100 min -1 (W) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | Largeur de la clé Z (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 18.5 | 0 | 4 | 0.28 | 2.96 | 26 | 15 | 10 | - | 30 | |
181.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 23 | 1 | 6 | 0.35 | 3.7 | 32 | 18 | 12 | 2* | 60 | |
177.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17.5 | 25 | 2 | 6 | 0.75 | 7.9 | 35 | 20 | 12 | 2* | 70 | |
186.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 30 | 0 | 8 | 2.5 | 26.2 | 42 | 24 | 16 | 3* | 130 | |
188.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 33 | 4 | 8 | 4 | 41.9 | 46 | 26 | 16 | 3* | 170 | |
194.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 26.5 | 38 | 5 | 8 | 5 | 52 | 53 | 30 | 16 | 3* | 190 | |
201.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 40 | 6 | 10 | 8 | 84 | 56 | 32 | 16 | 3 | 240 | |
211.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 42.5 | 7 | 12 | 10 | 105 | 60 | 35 | 16 | 4 | 400 |
Loading...
Type | Engrenage conique | Rapport | 1: 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
E1(mm)
E2(mm)
Taille
Diamètre de la tige d(mm)
Couple à 100 min -1(Nm)
Puissance d'entraînement à 100 min -1(W)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
Largeur de la clé Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles