Référence fabricant: 62655125
Marque: MAEDLER
Prix: 33.72 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: 205
Diamètre: 25 mm
a: 131 mm
e: 99 mm
b: 69.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62655125
Référence pièce
|
---|
62655125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Capacité de charge radiale du Boîtiers * (kN) | Capacité de charge axiale du Boîtiers ** (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 131 | 99 | 69.5 | 17 | 13.5 | 29.1 | 11 | 36.8 | 14.3 | 11.1 | 11.4 | 0.3 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Plastique (noir) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride à Boule TUCFL, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, noir, le numéro d'article est le suivant: 62655125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62655125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
je(mm)
g(mm)
I(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Capacité de charge radiale du Boîtiers *(kN)
Capacité de charge axiale du Boîtiers **(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62655115 |
62655117 |
62655120 |
62655130 |
62655135 |
62655140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Capacité de charge radiale du Boîtiers * (kN) | Capacité de charge axiale du Boîtiers ** (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 113 | 90 | 65 | 15.4 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 12.7 | 8.5 | 11.8 | 0.26 | |
22.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 113 | 90 | 65 | 15.4 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 12.7 | 8.5 | 11.8 | 0.26 | |
25.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 113 | 90 | 65 | 15.4 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 12.7 | 8.5 | 11.8 | 0.24 | |
39.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 19 | 13.3 | 30.5 | 11 | 41.2 | 15.9 | 14.2 | 16.5 | 0.45 | |
65.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 18 | 16.1 | 32.8 | 13 | 43.4 | 17.5 | 14.9 | 16.9 | 0.64 | |
82.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 21.5 | 20 | 37.5 | 14 | 51.7 | 19 | 15.2 | 17.4 | 0.89 |