Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62699112 |
62699115 |
62699117 |
62699120 |
62699125 |
62699130 |
62699135 |
62699140 |
62699145 |
62699150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 201 | 12 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.70 | |
35.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.68 | |
36.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.67 | |
33.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.65 | |
40.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 0.83 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | 1.26 | |
109.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | 1.68 | |
119.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | 29.5 | 18.2 | 2.25 | |
117.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | 31.7 | 20.7 | 2.60 | |
125.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | 35.1 | 23.2 | 2.99 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
je(mm)
g(mm)
I(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles