Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62699610 |
62699612 |
62699615 |
62699617 |
62699620 |
62699625 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Non. | Ennuyé (mm) | Longueur a (mm) | Largeur b (mm) | Distance entre les centres des trous de montage e (mm) | Hauteur de la Surface de montage g (mm) | Hauteur du Boîtiers l (mm) | Diamètre du trou s (mm) | Largeur Insert L k< (mm) | n k (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5.5 | 11.5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1.6 | 70 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5.5 | 11.5 | 7 | 14.5 | 4 | 4.4 | 1.95 | 80 | |
23.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6.5 | 13 | 7 | 16.5 | 4.5 | 4.85 | 2.3 | 100 | |
26.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 17.5 | 5 | 5.2 | 2.7 | 140 | |
35.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 21 | 6 | 8.1 | 4.1 | 210 | |
46.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 22.5 | 6 | 8.75 | 4.75 | 270 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Non.
Ennuyé(mm)
Longueur a(mm)
Largeur b(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e(mm)
Hauteur de la Surface de montage g(mm)
Hauteur du Boîtiers l(mm)
Diamètre du trou s(mm)
Largeur Insert L k< (mm)
n k(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles