Capuchons de protection pour Stock à coussinet Thermoplastique TUCP, TUCF et TUCFL, blancs

Capuchons de protection pour Stock à coussinet Thermoplastique TUCP, TUCF et TUCFL, blancs
  • Remise sur volume
Matériau : Thermoplastique PBT / Polyester, blanc.
Conception ouverte avec étanchéité côté arbre ou conception fermée.
Les Capuchons s'adaptent uniquement sur un côté du Roulements avec les Vis de serrage. Ils peuvent être clipsés à la main par le client.
Plage de température : -20°C à +90°C (pour une courte Temps jusqu'à +120°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62556220
62556225
62556230
62556235
62556240
62556245
62556250
62556320
62556325
62556330
62556335
62556340
62556345
62556350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour la Taille du Roulements (n°) Diamètre
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Version Poids
(g)

2.62 €

1 Disponible 4 jours 204202350Ouvrir10

3.00 €

1 Disponible 4 jours 205252555Ouvrir15

3.89 €

1 Disponible 4 jours 206303064Ouvrir20

4.17 €

1 Disponible 4 jours 207353274.5Ouvrir20

4.44 €

1 Disponible 4 jours 208403784Ouvrir30

4.73 €

1 Disponible 4 jours 209454189Ouvrir30

5.17 €

1 Disponible 4 jours 210504794Ouvrir35

1.42 €

1 Disponible 4 jours 201 - 204-2350Fermé10

1.85 €

1 Disponible 4 jours 205-2555Fermé15

1.96 €

1 Disponible 4 jours 206-3064Fermé20

2.04 €

1 Disponible 4 jours 207-3274.5Fermé20

2.40 €

1 Disponible 4 jours 208-3784Fermé30

2.47 €

1 Disponible 4 jours 209-4189Fermé30

2.74 €

1 Disponible 4 jours 210-4794Fermé35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Autres Matériau Thermoplastique PBT / Polyester (blanc) Surface Vide

Assistance technique