Rallonges G1/4" R1/4"

Rallonges G1/4" R1/4"
  • Remise sur volume
Matériau : Laiton.
Acier, zingué.
Rallonge avec filetage de Tube Whitworth 1/4", adaptée par exemple à:
- Palier à bride DIN 502 A, DIN 502 B et DIN 503.
- Stock à Support de palier DIN 504 A, DIN 504 B et DIN 505.
- Lubrificateurs.
- Huileurs goutte à goutte Unikum et UNI, Tailles avec R1/4".
- Boîtes à Graisse lubrifiante Stauffer, Tailles avec R1/4".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68054350
68054365
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Extension
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Poids
(g)

11.38 €

1 Disponible 4 jours 405042

11.38 €

1 Disponible 4 jours 556554

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Autres Matériau Acier Surface Étamé
Taille de filetage intérieur G 1/4" Taille de filetage extérieur R 1/4"

Assistance technique