Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61581400 |
61581600 |
61581800 |
61582000 |
61582100 |
61582400 |
61583000 |
61583600 |
61583800 |
61584000 |
61584400 |
61585000 |
61585500 |
61586200 |
61586800 |
61587500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre de la tige de l'arbre d w (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | I (mm) | e (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Boulon (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 10 - 12 | 38 | 15 | 18.5 | 10 | 2.5 | 40- 65 | 154 - 243 | 4 x M5 x 12 | 3 | 0.1 | |
22.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 12 - 14 | 41 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 65 - 95 | 108 - 190 | 5 x M5 x 16 | 3 | 0.14 | |
22.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 14 - 16 | 44 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 85 - 130 | 172 - 233 | 4 x M5 x 16 | 4 | 0.15 | |
22.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 15 - 17 | 46 | 17 | 20.5 | 12 | 2.5 | 110 - 150 | 205 - 258 | 5 x M5 x 16 | 4 | 0.17 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 16 - 18 | 50 | 20 | 23.5 | 14 | 3.0 | 180 - 270 | 220 - 275 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0.23 | |
29.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 19 - 21 | 50 | 20 | 23.5 | 14 | 3.0 | 220 - 330 | 189 - 228 | 6 x M5 x 18 | 5 | 0.22 | |
32.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 24 - 26 | 60 | 22 | 25.5 | 16 | 3.0 | 350 - 470 | 159 - 184 | 7 x M5 x 18 | 5 | 0.33 | |
34.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 28 - 31 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 730 - 880 | 232 - 250 | 5 x M6 x 20 | 12 | 0.52 | |
36.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 29 - 31 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 710 - 760 | 198 - 211 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0.5 | |
37.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 30 - 32 | 72 | 23.5 | 27.5 | 18 | 2.75 | 770 - 825 | 216 - 230 | 6 x M6 x 20 | 12 | 0.5 | |
39.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 44 | 32 - 36 | 80 | 25.5 | 29.5 | 20 | 2.75 | 1200 - 1500 | 225 - 244 | 7 x M6 x 20 | 12 | 0.64 | |
41.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 38 - 42 | 90 | 27.5 | 31.5 | 22 | 2.75 | 1500 - 2100 | 204 - 232 | 8 x M6 x 25 | 12 | 0.87 | |
45.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 42 - 48 | 100 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 1700 - 2600 | 176 - 210 | 8 x M6 x 25 | 12 | 1.18 | |
50.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 48 - 52 | 110 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 2700 - 3200 | 213 - 222 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1.41 | |
51.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 50 - 60 | 115 | 30.5 | 34.5 | 23 | 3.75 | 2500 - 4100 | 184 - 212 | 10 x M6 x 25 | 12 | 1.46 | |
59.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 55 - 65 | 138 | 32.5 | 37.8 | 25 | 3.75 | 3500 - 6000 | 199 - 241 | 7 x M8 x 30 | 30 | 2.45 |
Loading...
centrage | Non fourni | Matériau | Acier (42CrMo4) | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | ST | Conception (forme) | Disques frettés / Accouplements d'arbres |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre de la tige de l'arbre d w(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
I(mm)
e(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles