Douilles de serrage miniatures MSM-N

Douilles de serrage miniatures MSM-N
  • Remise sur volume
Matériau : Version MSM-N : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Concentricité : environ 0,02 mm.
Tolérance : Arbre k6-h10, Moyeu H8.

P W ≈ 90 N/mm², P N ≈ 70 N/mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61599206
61599208
61599210
61599212
61599214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

48.25 €

1 Disponible 4 jours 614101922.02551.7M 3 x 81.230.03

48.25 €

1 Disponible 4 jours 8151221.525.527174.4M 4 x 82.730.04

54.50 €

1 Disponible 4 jours 101614242828234.4M 4 x 82.730.05

61.86 €

1 Disponible 4 jours 12181425.529.530344.4M 4 x 102.730.06

74.34 €

1 Disponible 4 jours 14221527.531.535486.5M 4 x 122.740.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4305) Surface Vide
Type MSM-N Conception (forme) Avec Bride, hydraulique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2) 70

Assistance technique