Douilles de serrage miniatures MSM

Douilles de serrage miniatures MSM
  • Remise sur volume
Matériau : Version MSM : Acier de construction.
Concentricité : environ 0,02 mm.
Tolérance : Arbre k6-h10, Moyeu H8.

P W ≈ 90 N/mm², P N ≈ 70 N/mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61520600
61520800
61520900
61521000
61521100
61521200
61521400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

46.45 €

1 Disponible 4 jours 614101922.02572.5M 3 x 8220.03

49.14 €

1 Disponible 4 jours 8151221.525.527205M 4 x 8420.04

47.55 €

1 Disponible 4 jours 91614242828286.5M 4 x 8420.05

44.74 €

1 Disponible 4 jours 101614242828346.5M 4 x 8420.05

47.26 €

1 Disponible 4 jours 11181425.529.530366.5M 4 x 10420.06

45.98 €

1 Disponible 4 jours 12181425.529.530406.5M 4 x 10420.06

47.55 €

1 Disponible 4 jours 14221527.531.535669.5M 4 x 10430.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type MSM Conception (forme) Avec Bride, mécanique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2) 70

Assistance technique