Ensembles de Verrouillage TOK Version A

Ensembles de Verrouillage TOK Version A
  • Remise sur volume
Version Matériau A : Acier, clair.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens.
· Auto-centrage.
· Déporté axial lors du montage (peut être compensé par un positionnement correct).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61550305
61550306
61550307
61550308
61550309
61550310
61550311
61550312
61550314
61550315
61550316
61550317
61550318
61550319
61550320
61550322
61550324
61550325
61550328
61550330
61550332
61550335
61550338
61550340
61550342
61550345
61550348
61550350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

12.78 €

1 Disponible 4 jours 514151910426497141018

13.54 €

1 Disponible 4 jours 614151912422096141017

14.53 €

1 Disponible 4 jours 7161722205.820591161726

14.53 €

1 Disponible 4 jours 8161722235.818091161724

15.50 €

1 Disponible 4 jours 9201924439.7246115223547

15.50 €

1 Disponible 4 jours 10201924489.7221115223544

16.89 €

1 Disponible 4 jours 112219245910.8225117224451

16.69 €

1 Disponible 4 jours 122219246510.9207117224448

13.51 €

1 Disponible 4 jours 142622289313.317999276581

14.39 €

1 Disponible 4 jours 152622289913.316799276575

14.39 €

1 Disponible 4 jours 1626222810613.315699276571

15.80 €

1 Disponible 4 jours 1732263416319.218710832110149

16.81 €

1 Disponible 4 jours 1835273622324.822412536161197

17.82 €

1 Disponible 4 jours 1935273623524.821312536161189

17.55 €

1 Disponible 4 jours 2035273624824.820212536161182

18.93 €

1 Disponible 4 jours 2242304134931.719711146250343

20.05 €

1 Disponible 4 jours 2442304138131.718111146250322

20.49 €

1 Disponible 4 jours 2542304139731.717411146250310

24.25 €

1 Disponible 4 jours 2847334456540.317411050355403

26.89 €

1 Disponible 4 jours 3047334460540.316311050355375

27.36 €

1 Disponible 4 jours 3255385176447.716610255490626

26.27 €

1 Disponible 4 jours 3555385183647.715210255490566

30.83 €

1 Disponible 4 jours 38624358114060.215510865700897

32.20 €

1 Disponible 4 jours 40624358132966.514710865800842

33.71 €

1 Disponible 4 jours 426548631375671409865800959

38.21 €

1 Disponible 4 jours 456548631605711429865900855

44.85 €

1 Disponible 4 jours 48755873222792121777512901470

47.02 €

1 Disponible 4 jours 50755873232092116777512901380

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type TOK-A Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique