Ensembles de Verrouillage TMK Version B

Ensembles de Verrouillage TMK Version B
  • Remise sur volume
Version B : Acier avec protection anticorrosion (Douille intérieure et Écrou nickelés, Douille extérieure zinguée).
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens.
· Auto-centrage.
· Avec un seconde hexagonale pour maintenir l' Écrou pendant le serrage.
· Déporté axial lors du montage (peut être compensé par un positionnement correct).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61558205
61558206
61558207
61558208
61558209
61558210
61558211
61558212
61558214
61558215
61558216
61558217
61558218
61558219
61558220
61558222
61558224
61558225
61558228
61558230
61558232
61558235
61558238
61558240
61558242
61558245
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
B
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

18.04 €

1 Disponible 4 jours 5129196104264119141016

18.93 €

1 Disponible 4 jours 6129196124220119141015

20.49 €

1 Disponible 4 jours 71411226205.8205121161723

20.49 €

1 Disponible 4 jours 81411226235.8180121161721

21.86 €

1 Disponible 4 jours 91812247439.7246144223547

22.42 €

1 Disponible 4 jours 101812247489.7221144223544

23.91 €

1 Disponible 4 jours 1120122475910.8225145224447

23.46 €

1 Disponible 4 jours 1220122476510.8207145224444

24.19 €

1 Disponible 4 jours 1424152879313.3179118276576

25.27 €

1 Disponible 4 jours 1524152879913.3167118276572

25.27 €

1 Disponible 4 jours 16241528710613.3156118276567

29.32 €

1 Disponible 4 jours 172616341016319.218714832110122

30.83 €

1 Disponible 4 jours 183017361022324.822415536160176

31.90 €

1 Disponible 4 jours 193017361023524.821315536160169

31.50 €

1 Disponible 4 jours 203017361024824.820215536160162

36.84 €

1 Disponible 4 jours 223820411034931.719713446250338

37.22 €

1 Disponible 4 jours 243820411038131.718113446250315

37.85 €

1 Disponible 4 jours 253820411039731.717413446250304

44.31 €

1 Disponible 4 jours 284223441056540.317413450355370

46.66 €

1 Disponible 4 jours 304223441060540.316313450355345

47.20 €

1 Disponible 4 jours 325028511076447.716611255490552

45.81 €

1 Disponible 4 jours 355028511083647.715211255490495

55.89 €

1 Disponible 4 jours 3858325811114060.215511665700851

56.92 €

1 Disponible 4 jours 4058325811120060.214711665700801

67.84 €

1 Disponible 4 jours 4260376311125059.61209465740841

71.63 €

1 Disponible 4 jours 4560376311134059.61129465740741

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Zingué / Nickelé
Type TMK-B Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique