Ensembles de Verrouillage SIG

Ensembles de Verrouillage SIG
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour des couples inférieurs.
· Besoin d’espace minimal.
· Auto-centrage.
· Mouvement axial lors du montage.
· La connexion peut être démontée à l'aide d'un extracteur.
Tolérances requises : Arbre : h8.
Alésage de la pièce à serrer : H8.
Rugosité de surface R z max. 12,5 μm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61510300
61510400
61510500
61510600
61510635
61510700
61510800
61510900
61510952
61511000
61511100
61511200
61511400
61511500
61511588
61511600
61511700
61511800
61511900
61512000
61512200
61512400
61512500
61512800
61513000
61513200
61513500
61513800
61514000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Taille de filetage
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

28.82 €

1 Disponible 4 jours 3812.511152.5M 6 × 0,5844

28.82 €

1 Disponible 4 jours 4812.511153M 6 × 0,5853.8

28.82 €

1 Disponible 4 jours 51012.511154M 8 × 0,51056.5

28.82 €

1 Disponible 4 jours 61012.511157M 8 × 0,51085.3

28.82 €

1 Disponible 4 jours 6.351012.511157M 8 × 0,51085

30.86 €

1 Disponible 4 jours 7121211158M 10 × 0,751296.3

30.86 €

1 Disponible 4 jours 8141916.52214M 12 × 1161517.5

31.25 €

1 Disponible 4 jours 9141916.52214M 12 × 1161515

31.25 €

1 Disponible 4 jours 9.52141916.52214M 12 × 1161512.8

35.25 €

1 Disponible 4 jours 101718.516.52218M 15 × 1181929

36.06 €

1 Disponible 4 jours 111718.516.52218M 15 × 1181928

37.72 €

1 Disponible 4 jours 121718.516.52218M 15 × 1181926.2

37.72 €

1 Disponible 4 jours 142023212824M 17 × 1202535.3

37.72 €

1 Disponible 4 jours 152023212824M 17 × 1202536.4

39.22 €

1 Disponible 4 jours 15.882323212826M 20 × 1262748.4

40.23 €

1 Disponible 4 jours 162323212826M 20 × 1262750.7

41.23 €

1 Disponible 4 jours 172323212826M 20 × 1262745

43.24 €

1 Disponible 4 jours 182523212829M 22 × 1273055

45.25 €

1 Disponible 4 jours 192523212829M 22 × 1273046.9

50.29 €

1 Disponible 4 jours 202823212831M 25 × 1303267

52.89 €

1 Disponible 4 jours 223029273534M 26 × 1323675

52.89 €

1 Disponible 4 jours 243229273545M 28 × 1344195

52.89 €

1 Disponible 4 jours 253227273545M 28 × 1344289

55.51 €

1 Disponible 4 jours 283629273548M 32 × 1384595

55.51 €

1 Disponible 4 jours 303727273552M 33 × 13847105

64.33 €

1 Disponible 4 jours 324132294057M 37 × 1,54553165

64.33 €

1 Disponible 4 jours 354329294063M 39 × 1,254857179

80.43 €

1 Disponible 4 jours 384832294084M 43 × 1,55261220

80.43 €

1 Disponible 4 jours 4050292940105M 45 × 1,255564249

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4301) Surface Vide
Type SIG Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique