Ensembles de Verrouillage (Accouplements rigides) ST-K

Ensembles de Verrouillage (Accouplements rigides) ST-K
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour relier deux arbres, comme Accouplement rigide.
· Pour couples moyens.
· Montage facile.
· Déblocage automatique au démontage.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61588015
61588016
61588017
61588018
61588019
61588020
61588022
61588024
61588025
61588028
61588030
61588032
61588035
61588038
61588040
61588042
61588045
61588048
61588050
61588055
61588060
61588065
61588070
61588075
61588080
61588085
61588090
61588095
61588100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille) Poids
(kg)

20.28 €

1 Disponible 4 jours 1545445056125161264xM60.4

20.47 €

1 Disponible 4 jours 1645445056131171174xM60.4

22.36 €

1 Disponible 4 jours 1750445056210231184xM60.5

22.65 €

1 Disponible 4 jours 1850445056220241094xM60.46

23.00 €

1 Disponible 4 jours 195044505623024964xM60.5

23.04 €

1 Disponible 4 jours 205044505624025934xM60.5

25.93 €

1 Disponible 4 jours 2255546066270251074xM60.6

25.68 €

1 Disponible 4 jours 245554606629025964xM60.6

26.62 €

1 Disponible 4 jours 255554606647035956xM60.66

28.58 €

1 Disponible 4 jours 286054606649035846xM60.7

30.58 €

1 Disponible 4 jours 306054606654037796xM60.73

42.11 €

1 Disponible 4 jours 327554606873043774xM81.3

43.79 €

1 Disponible 4 jours 357569758381045824xM81.34

44.71 €

1 Disponible 4 jours 387569758386046754xM81.3

44.90 €

1 Disponible 4 jours 407569758388046644xM81.40

46.52 €

1 Disponible 4 jours 4290697583143066656xM82

53.46 €

1 Disponible 4 jours 4590798593149066736xM82.5

59.82 €

1 Disponible 4 jours 4890798593164068706xM82.4

62.01 €

1 Disponible 4 jours 5090798593167068646xM82

61.88 €

1 Disponible 4 jours 55105798593252090638xM83.3

63.36 €

1 Disponible 4 jours 60105798593276092598xM82.6

68.03 €

1 Disponible 4 jours 65105798593293092538xM83

99.41 €

1 Disponible 4 jours 70125941001103800106506xM105.4

107.24 €

1 Disponible 4 jours 75125941001103850107476xM105.0

117.15 €

1 Disponible 4 jours 80125941001104030109656xM104.7

144.91 €

1 Disponible 4 jours 85130941001104260121648xM105.5

165.96 €

1 Disponible 4 jours 90135941001104820122728xM107.0

197.24 €

1 Disponible 4 jours 951401141201305170124678xM107.5

215.70 €

1 Disponible 4 jours 1001501141201325590127668xM127.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Vide
Type ST-K Conception (forme) Disques frettés / Accouplements d'arbres

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique