Douilles de serrage MSD

Douilles de serrage MSD
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
La Douille de serrage MSD se compose d'un Douille en Acier (trempé) à double paroi rempli d'un fluide de Pression spécial, d'un Joint d'étanchéité, d'un Piston, d'une Bride de compression et de Vis de fixation. Lors du serrage des Vis, les Douilles se dilatent uniformément contre l'arbre et le moyeu, créant une connexion rigide. Lorsque les Vis sont desserrées, la Douille revient à sa position initiale et peut être facilement démontée.
Concentricité : ≈ 0,03 - 0,06 mm.
Tolérance : Arbre h8 - k6 (pour Prod. N° 615 215 00 uniquement h7), Moyeu H7.
Plage de température : -30°C à 85°C.

P W ≈ 90 N/mm² P N ≈ 70 N/mm132

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61521500
61521900
61522000
61522200
61522400
61522500
61522800
61523000
61523200
61523500
61523800
61524000
61524200
61524500
61524800
61525000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

192.36 €

1 Disponible 4 jours 152317303538557.3M 4530.09

194.25 €

1 Disponible 4 jours 19282137424510010.6M 5830.17

198.17 €

1 Disponible 4 jours 20282237424512512.5M 5830.16

199.61 €

1 Disponible 4 jours 22322237424913512.3M 5840.19

201.50 €

1 Disponible 4 jours 24342540454920016.7M 5840.2

207.75 €

1 Disponible 4 jours 25342743484925020M 5840.19

218.40 €

1 Disponible 4 jours 28392945505530021.4M 5840.26

234.81 €

1 Disponible 4 jours 30413247525742028M 5840.29

237.20 €

1 Disponible 4 jours 32433452576042026.3M 5840.35

263.25 €

1 Disponible 4 jours 35473755606365037.1M 5860.4

279.59 €

1 Disponible 4 jours 38504159646575039.5M 5860.43

293.09 €

1 Disponible 4 jours 40534363687094047M 5860.55

303.72 €

1 Disponible 4 jours 42554565707094044.8M 5860.55

330.70 €

1 Disponible 4 jours 455949697577129057.3M 61360.71

350.99 €

1 Disponible 4 jours 486252737980157065.4M 61360.78

365.88 €

1 Disponible 4 jours 506553768283190076M 61360.86

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type MSD Conception (forme) Avec Bride, hydraulique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2) 70

Assistance technique